Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1328 € - 0,1475 € Požiadajte o dodací termin tu
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,0938 € - 0,0997 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0915 € - 0,0974 € 900 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0915 € - 0,0974 € 4000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1341 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
10.0 mm
0,1052 € - 0,1119 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.0 mm
0,1928 € - 0,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
45.0 mm
0,1416 € - 0,1416 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.0 mm
0,0891 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0943 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0952 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1306 € - 0,1306 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1341 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.2 mm
0,1859 € - 0,1859 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.0 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003138

Cenové rozpätie
0,1475 € - 0,1328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002865

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004241

Cenové rozpätie
0,0997 € - 0,0938 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004210

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004173

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150696

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150597

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004128

Cenové rozpätie
0,1119 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150627

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10445808

Cenové rozpätie
0,1928 € - 0,1928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 45.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150689

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150726

Cenové rozpätie
0,1416 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004289

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004326

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004364

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150528

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150535

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150566

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150580

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10638330

Cenové rozpätie
0,1859 € - 0,1859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm