10004364
DLCBS8-9-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1013 € |
| 5000 - 9999 | 0,0992 € |
| 10000 - 24999 | 0,0973 € |
| 25000 + | 0,0952 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer tela | 0.165 in |
| Priemer tela | 4.2 mm |
| Priemer otvoru A | 0.138 in |
| Priemer otvoru A | 3.5 mm |
| Priemer otvoru B | 0.138 in |
| Priemer otvoru B | 3.5 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.8 - 1.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.031 - 0.063 in |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in |
| Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 14.3 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.563 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 2.9 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.114 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.118 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 3.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku