Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1011 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,0973 € - 0,1035 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0957 € - 0,1017 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1748 € - 0,1748 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
18.0 mm
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
0,1341 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1559 € - 0,1733 € 350 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0891 € - 0,0949 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0943 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,0952 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1765 € - 0,1962 € 60000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,0943 € - 0,1003 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0915 € - 0,0974 € 5000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1905 € - 0,1905 € 2000 Na sklade
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,0952 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,162 € - 0,2019 € 3000 Na sklade
3.18 mm
3.18 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,0905 € - 0,0962 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2091 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004258

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004166

Cenové rozpätie
0,1035 € - 0,0973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004265

Cenové rozpätie
0,1017 € - 0,0957 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10630648

Cenové rozpätie
0,1748 € - 0,1748 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151051

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150948

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002834

Cenové rozpätie
0,1733 € - 0,1559 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004289

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004326

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004364

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003114

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,1765 €

Úroveň zásob
60000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150986

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004302

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,0943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004340

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151099

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004357

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003107

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,162 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.18 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002865

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004319

Cenové rozpätie
0,0962 € - 0,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003800

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm