Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2091 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
35.0 mm
0,1378 € - 0,1378 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
5.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € 2000 Na sklade
4.8 mm
3.0 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
14.0 mm
0,1341 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
3.2 mm
0,1848 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
0,1414 € - 0,1414 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
7.0 mm
0,1934 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
38.0 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.7 mm
0,1387 € - 0,1387 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,165 € - 0,165 € 1000 Na sklade
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
9.5 mm
0,236 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,236 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
10.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
18.0 mm
0,1378 € - 0,1378 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1678 € - 0,1678 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
16.0 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
25.4 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 35.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150665

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150702

Cenové rozpätie
0,1378 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151099

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151129

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,1341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150559

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10630259

Cenové rozpätie
0,1414 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150641

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 38.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150672

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150610

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150719

Cenové rozpätie
0,1387 € - 0,1387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151167

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003145

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003183

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    3.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150986

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150894

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150924

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150955

Cenové rozpätie
0,1378 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150740

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150771

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150818

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm