Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Poskytnite svojej aplikácii potrebnú bezpečnosť s touto zaisťovacou rozpierkou PCB inštalovanou bez použitia nástrojov. Základňa s krídelkami poskytuje dodatočnú stabilitu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10151099

Starý kód produktu:

CBLS235A

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1905 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

190,50 €

1000 x 0,1905 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž uzamknutím šípovou hlavou
Priemer otvoru A 4.8 mm
Priemer otvoru B 3.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 0.8 - 2.2 mm
Hrúbka panela B 1.2 - 1.7 mm
Dĺžka rozpierky 14.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 4.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.8 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás