10004265
DLCBS8-10-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0997 € |
5000 - 9999 | 0,0978 € |
10000 - 24999 | 0,0958 € |
25000 + | 0,0938 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Hole B Fix Type | Locking Arrowhead Fix |
Body Diameter | 4.2 mm |
Body Diameter | 0.165 in |
Hole Diameter A | 3.5 mm |
Hole Diameter A | 0.138 in |
Hole Diameter B | 3.5 mm |
Hole Diameter B | 0.138 in |
Locking Head Height B | 3.0 mm |
Locking Head Height B | 0.118 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku