Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1806 € - 0,1806 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
17.0 mm
0,1578 € - 0,1578 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
7.9 mm
0,155 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,0885 € - 0,0941 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,3015 € - 0,3015 € 200 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
0,2318 € - 0,2318 € 4400 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,4281 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
0,2091 € - 0,2091 € 36000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,7609 € - 0,7609 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,1692 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2731 € - 0,5063 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,2318 € - 0,4281 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
5.0 mm
0,0993 € - 0,1058 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1642 € - 0,1825 € 5000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1502 € - 0,1669 € 3434 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1707 € - 0,2091 € 900 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,266 € - 0,4907 € 100 Na sklade
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
12.7 mm
0,5248 € - 0,9714 € 100 Na sklade
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
40.0 mm
0,0905 € - 0,0962 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0952 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 17.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150788

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151150

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10150917

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004272

Cenové rozpätie
0,0941 € - 0,0885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381892

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381830

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 13.1 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381922

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,4281 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003756

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.2 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381991

Cenové rozpätie
0,7609 € - 0,7609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003657

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332115

Cenové rozpätie
0,5063 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
  • Priemer otvoru B
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332238

Cenové rozpätie
0,4281 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003695

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,0993 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002773

Cenové rozpätie
0,1825 € - 0,1642 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002759

Cenové rozpätie
0,1669 € - 0,1502 €

Úroveň zásob
3434 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002698

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332290

Cenové rozpätie
0,4907 € - 0,266 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 40.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10332337

Cenové rozpätie
0,9714 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    3.0 mm
  • Priemer otvoru B
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004296

Cenové rozpätie
0,0962 € - 0,0905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004333

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm