Menu Hľadať

Podávače kariet PCB

Na sklade

PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
11 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Hrúbka steny Kúpiť
0,1735 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
1.6 mm
0,2113 € - 0,2113 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
3.2 mm
1,6911 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
1.6 mm
1,3296 € - 3,4596 € Požiadajte o dodací termin tu
24.9 mm
1.6 mm
1,2971 € - 1,2971 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
1.6 mm
2,5075 € - 2,5075 € 300 Na sklade
27.9 mm
1.6 mm
1,2508 € - 1,5016 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
2.4 mm
2,2597 € - 2,2597 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
1.6 mm
1,3806 € - 2,1798 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
1.6 mm
1,5016 € - 1,5016 € 199 Na sklade
24.9 mm
2.4 mm
0,3061 € - 0,3061 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
1.6 mm
Inštalačný tŕň 8.0 mm (L) Nehrdzavejúca oceľ

10319635

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Séria
    RRP
  • Celková dĺžka
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Inštalačný tŕň 9.5 mm (L) Nehrdzavejúca oceľ

10319642

Cenové rozpätie
0,2113 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Séria
    RRP
  • Celková dĺžka
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302
Podávač dosiek plošných spojov 38.1 mm 8.0 mm Typ 4 Biela

10316924

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Celková šírka
    8.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Biela

10316948

Cenové rozpätie
3,4596 € - 1,3296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    24.9 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Biela

10427835

Cenové rozpätie
1,2971 € - 1,2971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    31.8 mm
  • Celková šírka
    7.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 27.9 mm 6.4 mm Typ 3 Biela

10112489

Cenové rozpätie
2,5075 € - 2,5075 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    27.9 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Biela

10316894

Cenové rozpätie
1,5016 € - 1,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
Podávač dosiek plošných spojov 38.1 mm 7.9 mm Typ 5 Biela

10316931

Cenové rozpätie
2,2597 € - 2,2597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
  • Celková šírka
    7.9 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 28.6 mm 9.5 mm Typ 1 Biela

10316863

Cenové rozpätie
2,1798 € - 1,3806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková šírka
    9.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Podávač dosiek plošných spojov 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Biela

10316955

Cenové rozpätie
1,5016 € - 1,5016 €

Úroveň zásob
199 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 90 °C
  • Celková dĺžka
    24.9 mm
  • Celková šírka
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    2.4 mm
Nehrdzavejúca oceľ;Inštalačný tŕň;6.4 mm;(L) )

10319628

Cenové rozpätie
0,3061 € - 0,3061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Séria
    RRP
  • Celková dĺžka
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 302