10316931
RCP-56
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 2,2046 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Biela |
|---|---|
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 194 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 90 °C |
| Celková dĺžka | 38.1 mm |
| Celková dĺžka | 1.5 in |
| Celková šírka | 0.311 in |
| Celková šírka | 7.9 mm |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Množstvo v balení | 500 |
| Štýl | Typ 5 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku