Menu Hľadať

Podávač dosiek plošných spojov 24.9 mm 6.4 mm Typ 7 Biela

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nový kód produktu:

10316955

Starý kód produktu:

RCP-89

199 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,5016 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

750,80 €

500 x 1,5016 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 90 °C
Celková dĺžka 24.9 mm
Celková šírka 6.4 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Množstvo v balení 500
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás