Menu Hľadať

Podávač dosiek plošných spojov 31.8 mm 7.4 mm Typ 6 Biela

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nový kód produktu:

10427835

Starý kód produktu:

RCP-66

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 1,2655 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

632,75 €

500 x 1,2655 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 90 °C
Celková dĺžka 31.8 mm
Celková šírka 7.4 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Množstvo v balení 500
Štýl Typ 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás