10316948
RCP-86
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 3,309 € |
500 + | 1,2717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | White |
---|---|
Additional Hardware Included | Roll Pin |
Operating Temperature Range | -40 - 90 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 194 °F |
Overall Length | 24.9 mm |
Overall Length | 0.98 in |
Overall Width | 6.4 mm |
Overall Width | 0.252 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Package Quantity | 500 |
Style | Type 7 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku