Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB Card ejectors aid card insertion and extraction. Leverage against guide rack or chassis ejects board. Prevent undue stresses and protect the components, circuitry and connectors in PCB support systems. CBE - Snaps into .109 hole. RCP - Spring Pins for installation supplied"
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Hrúbka steny | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1735 € - 0,1735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2113 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6911 € - 1,6911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3296 € - 3,4596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2971 € - 1,2971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,5075 € - 2,5075 € | 300 Na sklade |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2508 € - 1,5016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,2597 € - 2,2597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3806 € - 2,1798 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5016 € - 1,5016 € | 199 Na sklade |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,3061 € - 0,3061 € | 200 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm