Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0366 € - 0,0366 € 13030 Na sklade
Prírodná
PA
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0294 € - 0,0294 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
0,0365 € - 0,0365 € 72000 Na sklade
Prírodná
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,0366 € - 0,0366 € 122000 Na sklade
Prírodná
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,2857 € - 0,2857 € 13000 Na sklade
Prírodná
PA
10.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,2914 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0271 € - 0,0271 € 5679 Na sklade
Prírodná
PA
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0259 € - 0,0303 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0531 € - 0,0742 € 35500 Na sklade
Prírodná
PA
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0394 € - 0,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0447 € - 0,0627 € 91500 Na sklade
Prírodná
PA
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,7794 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
Hnedá
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,045 € - 0,045 € 30500 Na sklade
Prírodná
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0707 € - 0,0986 € 15520 Na sklade
Prírodná
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,1422 € - 0,1974 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2154 € - 0,3907 € 11849 Na sklade
Prírodná
PA
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,1712 € - 0,3121 € 8350 Na sklade
Prírodná
PA
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,0408 € - 0,0408 € 25000 Na sklade
Prírodná
PA6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
1,1392 € - 1,1392 € 250 Na sklade
Prírodná
PA
37.0 mm
66.0 mm
5.0 mm
0,2789 € - 0,2789 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10041680

Cenové rozpätie
0,0366 € - 0,0366 €

Úroveň zásob
13030 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10114032

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Cenové rozpätie
0,0365 € - 0,0365 €

Úroveň zásob
72000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10041758

Cenové rozpätie
0,0366 € - 0,0366 €

Úroveň zásob
122000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 10.2 mm 25.0 mm 1.0 mm PA

10184899

Cenové rozpätie
0,2857 € - 0,2857 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10187128

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm PA

10266144

Cenové rozpätie
0,0271 € - 0,0271 €

Úroveň zásob
5679 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.8 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10103685

Cenové rozpätie
0,0303 € - 0,0259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

10114070

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
35500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

10114124

Cenové rozpätie
0,0394 € - 0,0394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10041789

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0447 €

Úroveň zásob
91500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    17.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Cenové rozpätie
1,977 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,045 €

Úroveň zásob
30500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041802

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
15520 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm PA

10041857

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.2 mm
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm PA

10041895

Cenové rozpätie
0,3907 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
11849 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10041888

Cenové rozpätie
0,3121 € - 0,1712 €

Úroveň zásob
8350 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm PA6

10325254

Cenové rozpätie
0,0408 € - 0,0408 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm PA

10042502

Cenové rozpätie
1,1392 € - 1,1392 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    37.0 mm
  • Vonkajší priemer
    66.0 mm
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10184868

Cenové rozpätie
0,2789 € - 0,2789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle