Menu Hľadať

Podložka 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 66) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 66 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10041888

Starý kód produktu:

003180500001

8650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3121 €
500 - 999 0,2223 €
1000 + 0,1712 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

31,21 €

100 x 0,3121 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 19.2 mm
Vonkajší priemer 34.0 mm
Hrúbka 1.5 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás