Menu Hľadať

Podložka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm PA

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 6) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 6 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou s odolnosťou voči chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10114070

Starý kód produktu:

003040300001

10500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0742 €
1000 + 0,0531 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

37,10 €

500 x 0,0742 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 4.9 mm
Vonkajší priemer 15.9 mm
Hrúbka 2.5 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás