Menu Hľadať

Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 6) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 6 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou s odolnosťou voči chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10114124

Starý kód produktu:

003050300001

26000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0394 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

39,40 €

1000 x 0,0394 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 5.3 mm
Vonkajší priemer 10.0 mm
Hrúbka 1.0 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Špecifikácie DIN 125
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás