Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer hriadeľa | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál hriadeľa | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8406 € - 16,8406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 15,637 € - 15,637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oceľ
|
||
| 23,9303 € - 23,9303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oceľ
|
|||
| 24,8685 € - 24,8685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 14,7578 € - 14,7578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 10,1502 € - 10,1502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oceľ
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oceľ
|
|||
| 15,4172 € - 15,4172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oceľ
|
||
| 20,5493 € - 20,5493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 26,6994 € - 26,6994 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 9,0534 € - 9,0534 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 7,7869 € - 7,7869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 11,9095 € - 11,9095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 12,8122 € - 12,8122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 7,019 € - 7,019 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 9,2285 € - 9,2285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oceľ
|
||
| 14,5636 € - 14,5636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 10,8048 € - 10,8048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||
| 9,1207 € - 9,1207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oceľ
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku