Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7543 € - 10,9347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyamid
|
||
| 1,4775 € - 3,6829 € | 154 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,7756 € - 6,9598 € | 335 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,2232 € - 5,5388 € | 495 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,3751 € - 5,8578 € | 1315 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 3,371 € - 3,7834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 5,8738 € - 13,023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,0076 € - 9,9564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 16,5886 € - 36,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 1,4799 € - 1,5491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,0766 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5656 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,5427 € - 6,7734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5656 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,3831 € - 6,4109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PP
|
||
| 8,5624 € - 8,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,2286 € - 3,2429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 7,3393 € - 7,3676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.748 in
19.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku