Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
2,5858 € - 2,5858 € 900 Na sklade
40.0 mm
M6
3,1915 € - 3,1915 € 10 Na sklade
50.0 mm
M6
4,1224 € - 4,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M8
2,3798 € - 4,0968 € 250 Na sklade
M8
Fenol
5,2439 € - 9,0944 € 1 Na sklade
M10
Fenol
4,1959 € - 5,0208 € 38 Na sklade
50.0 mm
M8
PP
10275221 2,7166 € - 3,2714 € 10 Na sklade
28.0 mm
M6
PP
3,9825 € - 4,779 € 140 Na sklade
40.0 mm
M8
PP
7,3393 € - 8,79 € 954 Na sklade
60.0 mm
M12
PP
0,9859 € - 1,9603 € 35 Na sklade
50.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
Polyamid
10,7543 € - 10,9347 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Polyamid
1,7537 € - 4,3788 € 310 Na sklade
M6
Polyamid
3,3567 € - 4,011 € 100 Na sklade
38.0 mm
M8
PP
4,3499 € - 5,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M8
PP
1,6742 € - 2,7777 € 4 Na sklade
M6
Fenol
1,8504 € - 4,5528 € 1030 Na sklade
M8
Polyamid
1,8504 € - 4,5528 € 50 Na sklade
M8
Polyamid
6,8747 € - 8,3479 € 8 Na sklade
60.0 mm
M12
PP
6,7704 € - 7,6949 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
1,9652 € - 1,9652 € 30 Na sklade
28.0 mm
M5
  • z/zo 14
Mäkký gombík M6 Oceľ

10271384

Cenové rozpätie
2,5858 € - 2,5858 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Mäkký gombík M6 Oceľ

10271469

Cenové rozpätie
3,1915 € - 3,1915 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Mäkký gombík M8 Oceľ

10271544

Cenové rozpätie
4,1224 € - 4,1224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M8 Oceľ Fenol

10251980

Cenové rozpätie
4,0968 € - 2,3798 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M10 Oceľ Fenol

10252024

Cenové rozpätie
9,0944 € - 5,2439 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ PP

10275399

Cenové rozpätie
5,0208 € - 4,1959 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko M6 Nehrdzavejúca oceľ PP

10275221

Cenové rozpätie
3,2714 € - 2,7166 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ PP

10275290

Cenové rozpätie
4,779 € - 3,9825 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko M12 Nehrdzavejúca oceľ PP

10275504

Cenové rozpätie
8,79 € - 7,3393 €

Úroveň zásob
954 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm Oceľ Polyamid

10257388

Cenové rozpätie
1,9603 € - 0,9859 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Počet západiek
    6
Ručné koliesko 56.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10640203

Cenové rozpätie
10,9347 € - 10,7543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko M6 Polyamid

10280669

Cenové rozpätie
4,3788 € - 1,7537 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 PP

10275573

Cenové rozpätie
4,011 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer otočného gombíka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 PP

10275665

Cenové rozpätie
5,3793 € - 4,3499 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M6 Oceľ Fenol

10251942

Cenové rozpätie
2,7777 € - 1,6742 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Materiál otočného gombíka
    Fenol
Ručné koliesko M8 Polyamid

10280706

Cenové rozpätie
4,5528 € - 1,8504 €

Úroveň zásob
1030 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    4
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M8 Polyamid

10280720

Cenové rozpätie
4,5528 € - 1,8504 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M12 Oceľ PP

10275757

Cenové rozpätie
8,3479 € - 6,8747 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 45.0 mm M8 30.0 mm Oceľ PA

10188040

Cenové rozpätie
7,6949 € - 6,7704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    45.0 mm
  • Celková výška
    56.0 mm
Mäkký gombík M5 Oceľ

10271315

Cenové rozpätie
1,9652 € - 1,9652 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090