Menu Hľadať

Ručné koliesko 32.0 mm M6 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PA

Nový kód produktu:

10188347

Starý kód produktu:

1219019

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 699 3,7834 €
700 + 3,371 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

94,59 €

25 x 3,7834 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 20.0 mm
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Priemer otočného gombíka 32.0 mm
Celková výška 42.5 mm
Počet západiek 5
Spôsob montáže Stud
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090
Materiál otočného gombíka PA
Spôsob montáže Čap

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás