10364383
260083061335
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 10,7671 € |
| 10 - 49 | 10,7103 € |
| 50 + | 10,5965 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M8 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Materiál čapu | Oceľ |
| Priemer otočného gombíka | 1.772 in |
| Priemer otočného gombíka | 45.0 mm |
| Celková výška | 1.024 in |
| Celková výška | 26.0 mm |
| Počet západiek | 6 |
| Spôsob montáže | Vonkajší závit |
| Farba | Čierna |
| Farba krytky | Šedá |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Materiál otočného gombíka | PA |
| Spôsob montáže | Čap |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku