Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9825 € - 3,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 8,3536 € - 8,3814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 3,2286 € - 3,2429 € | 6 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,6597 € - 2,6881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0821 € - 4,0963 € | 8 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0821 € - 4,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | 4 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0821 € - 4,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | 10 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4661 € - 4,4803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0821 € - 4,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,0821 € - 4,0963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,4661 € - 4,4803 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5656 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 4,6226 € - 4,6795 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
| 5,7171 € - 5,7448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,267 € - 4,2955 € | 80 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5656 € - 4,5942 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku