Menu Hľadať

Ručné koliesko 60.0 mm M12 Hliník Šedá

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10271773

Starý kód produktu:

491366

1662 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 + 23,922 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

119,61 €

5 x 23,922 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Celková výška 39.0 mm
Farba Šedá
Commodity Code 7616999099
Celkový priemer 60.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 60.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás