Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm M8 16.5 mm Hliník Strieborná farba

Nový kód produktu:

10501924

Starý kód produktu:

1504745

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 9,4711 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,47 €

1 x 9,4711 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Celková výška 32.0 mm
Dĺžka závitu 16.5 mm
Farba Strieborná farba
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 8487905990
Celkový priemer 50.0 mm
Počet západiek 5
Priemer otočného gombíka 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás