Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade

Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
224 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
0,8686 € - 0,8686 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M6
Female
6.0 mm
PP
0,4087 € - 0,7336 € 2700 Na sklade
45.0 mm
M6
Female
6.0 mm
PP
1,2753 € - 1,2753 € 35 Na sklade
50.0 mm
M8
Skrutka
10.0 mm
PA
5,0955 € - 5,0955 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Female
27.0 mm
Fenol
8,3407 € - 8,3407 € 19 Na sklade
50.0 mm
M12
Female
35.0 mm
Fenol
1,1944 € - 1,1944 € 2850 Na sklade
45.0 mm
M8
Skrutka
37.5 mm
PA
0,7691 € - 0,7691 € 150 Na sklade
60.0 mm
M10
Female
PA
1,5357 € - 3,2249 € 230 Na sklade
32.0 mm
M5
Female
10.5 mm
Fenol
4,054 € - 7,0024 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M12
Female
Fenol
9,4223 € - 9,4223 € 16 Na sklade
80.0 mm
M12
Female
Fenol
4,557 € - 4,557 € 3 Na sklade
30.0 mm
M5
Female
23.0 mm
Fenol
5,9655 € - 5,9655 € 50 Na sklade
40.0 mm
M10
Female
27.0 mm
Fenol
10,0944 € - 10,0944 € 71 Na sklade
60.0 mm
M12
Female
39.0 mm
Fenol
4,7457 € - 8,2518 € 61 Na sklade
63.0 mm
M10
Female
Fenol
4,557 € - 4,557 € 12908 Na sklade
30.0 mm
M6
Female
23.0 mm
Fenol
5,3855 € - 5,3855 € 100 Na sklade
40.0 mm
M8
Female
27.0 mm
Fenol
9,1002 € - 9,1002 € 6 Na sklade
60.0 mm
M10
Female
39.0 mm
Fenol
2,4905 € - 4,1259 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Female
13.5 mm
Fenol
4,4137 € - 7,6416 € 3 Na sklade
63.0 mm
M8
Female
Fenol
0,5095 € - 0,6366 € 1000 Na sklade
50.0 mm
M8
Female
8.0 mm
PP
  • z/zo 12
Ručné koliesko 50.0 mm Závit M6 PP Čierna

10072370

Cenové rozpätie
0,8686 € - 0,8686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 45.0 mm 15.0 mm Závit M6 PP Black

10072301

Cenové rozpätie
0,7336 € - 0,4087 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Výška gombíka
    15.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm Čap M8 PA

10252338

Cenové rozpätie
1,2753 € - 1,2753 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Spôsob montáže
    Čap
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    50.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 Fenol Čierna

10252178

Cenové rozpätie
5,0955 € - 5,0955 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

10252215

Cenové rozpätie
8,3407 € - 8,3407 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 45.0 mm Čap M8 PA Čierna

10252321

Cenové rozpätie
1,1944 € - 1,1944 €

Úroveň zásob
2850 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    37.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Čap
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10257418

Cenové rozpätie
0,7691 € - 0,7691 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celkový priemer
    60.0 mm
Ručné koliesko 32.0 mm Vložka M5 Fenol Čierna

10252062

Cenové rozpätie
3,2249 € - 1,5357 €

Úroveň zásob
230 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

10252093

Cenové rozpätie
7,0024 € - 4,054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    50.0 mm
Ručné koliesko 80.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

10252130

Cenové rozpätie
9,4223 € - 9,4223 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    80.0 mm
Ručné koliesko 30.0 mm Vložka M5 Fenol Čierna

10252147

Cenové rozpätie
4,557 € - 4,557 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252192

Cenové rozpätie
5,9655 € - 5,9655 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

10252239

Cenové rozpätie
10,0944 € - 10,0944 €

Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252116

Cenové rozpätie
8,2518 € - 4,7457 €

Úroveň zásob
61 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celkový priemer
    63.0 mm
Ručné koliesko 30.0 mm Vložka M6 Fenol Čierna

10252154

Cenové rozpätie
4,557 € - 4,557 €

Úroveň zásob
12908 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M8 Fenol Čierna

10252185

Cenové rozpätie
5,3855 € - 5,3855 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    27.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko 60.0 mm Vložka M10 Fenol Čierna

10252222

Cenové rozpätie
9,1002 € - 9,1002 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 Fenol Čierna

10252079

Cenové rozpätie
4,1259 € - 2,4905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    13.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M8 Fenol Čierna

10252109

Cenové rozpätie
7,6416 € - 4,4137 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Vložka
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celkový priemer
    63.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm Závit M8 PP Čierna

10072394

Cenové rozpätie
0,6366 € - 0,5095 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Závit
  • Commodity Code
    3926300090