Menu Hľadať

Ručné koliesko 50.0 mm Vložka M12 Fenol Čierna

Black M12 Female Knob has 50.0 mm | 1.969 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10252215

Starý kód produktu:

462093

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 8,3407 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

208,52 €

25 x 8,3407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M12
Dĺžka závitu 35.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 50.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás