Menu Hľadať

Ručné koliesko 40.0 mm Vložka M6 Fenol Čierna

Black M6 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 7 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nový kód produktu:

10252178

Starý kód produktu:

462089

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 5,0955 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

254,78 €

50 x 5,0955 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Dĺžka závitu 27.0 mm
Farba Čierna
Spôsob montáže Vložka
Commodity Code 3926300090
Celkový priemer 40.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás