Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Materiál | Typ/prevedenie drážky | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,4094 € - 29,8738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
1 762,5906 € - 1 958,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2700.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
1 089,0948 € - 1 210,1086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
1 325,2044 € - 1 472,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 187,1168 € - 1 319,0222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3400.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
534,5106 € - 712,6791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
240.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
2 295,969 € - 2 551,0792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 839,4578 € - 2 043,8464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 176,9984 € - 1 307,7767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
2 928,6954 € - 3 254,105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
2 345,643 € - 2 606,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
2 734,3446 € - 3 038,1628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
354,2766 € - 472,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
3 317,397 € - 3 685,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
584,409 € - 779,2168 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 382,9568 € - 1 536,6208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2700.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1 670,3928 € - 1 855,993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
480.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
2 015,6016 € - 2 239,5538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
32,3442 € - 43,1256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
22,4094 € - 29,8738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku