20272456
20272456
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 038,1628 € |
| 5 - 9 | 2 886,2532 € |
| 10 + | 2 734,3446 € |
| Typ/prevedenie drážky | Hriadeľ a koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 50.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M12x45 |
| l1 | 4200.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 84.0 |
| w2 | 63.0 |
| h1 ±0.01 | 60.0 |
| h2 | 9.0 |
| h3 | 21.0 |
| α | 46.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku