Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 12.0 8.0 600.0 Hliník

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø12 sa používa s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú a robustnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu. Vyrobená z hliníka, ľahko sa montuje a demontuje.
Nový kód produktu:

20272593

Starý kód produktu:

20272593

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 29,8738 €
5 - 9 28,3764 €
10 - 19 26,8872 €
20 - 49 25,3878 €
50 + 22,4094 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,87 €

1 x 29,8738 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Oporná koľajnica
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 8.0
l1 600.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 5.0
α 50.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás