20272524
20272524
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 29,8738 € |
| 5 - 9 | 28,3764 € |
| 10 - 19 | 26,8872 € |
| 20 - 49 | 25,3878 € |
| 50 + | 22,4094 € |
| Typ/prevedenie drážky | Oporná koľajnica |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 12.0 |
| d2 | 4.5 |
| d3 | 8.0 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 75.0 |
| w1 | 40.0 |
| w2 | 29.0 |
| h1 ±0.01 | 22.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 5.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku