Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
0,1111 € - 0,14 € 7950 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0549 € - 0,1046 € 1598 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1216 € - 0,1852 € 1000 Na sklade
28.5 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0532 € - 0,0823 € 93 Na sklade
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,2954 € - 0,4698 € 2000 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,0906 € - 0,3102 € 36897 Na sklade
38.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,0926 € - 0,143 € 4067 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,0553 € - 0,0823 € 1250 Na sklade
13.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
0,1059 € - 0,2076 € 700 Na sklade
18.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4829 € - 0,4829 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
18.0 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.5 mm
0,3769 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
0,1314 € - 0,2588 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.5 mm
0.8 mm
1
0,0787 € - 0,1099 € 21500 Na sklade
10.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0843 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0787 € - 0,1099 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0843 € - 0,1174 € 40 Na sklade
13.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
0,359 € - 1,4702 € 1200 Na sklade
60.0 mm
20.1 mm
Polyetylén
3.5 mm
3.0 mm
1
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
0,0764 € - 0,1067 € 490 Na sklade
12.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
1.5 mm
1
0,0936 € - 0,1306 € 1500 Na sklade
15.0 mm
12.0 mm
Polyetylén
2.0 mm
0.8 mm
1
  • z/zo 28
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10075777

Cenové rozpätie
0,14 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
7950 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biela

10075746

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
1598 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10075791

Cenové rozpätie
0,1852 € - 0,1216 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biela

10075692

Cenové rozpätie
0,0823 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
93 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075623

Cenové rozpätie
0,4698 € - 0,2954 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075579

Cenové rozpätie
0,3102 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
36897 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076286

Cenové rozpätie
0,143 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
4067 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075395

Cenové rozpätie
0,0823 € - 0,0553 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10330715

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Round Round Tube Insert 18.0 mm 3.0 mm 1.5 mm Black LDPE

10450659

Cenové rozpätie
0,4829 € - 0,4829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10261316

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,3769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Polyetylén Biela

10330746

Cenové rozpätie
0,2588 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

10183120

Cenové rozpätie
0,1099 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
21500 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10330708

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

10183144

Cenové rozpätie
0,1099 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

10183151

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0843 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm Polyetylén Biela

10093672

Cenové rozpätie
1,4702 € - 0,359 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Farba
    Biela
Round Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10412534

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Biela

10183137

Cenové rozpätie
0,1067 € - 0,0764 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

10183205

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0936 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Šedá