Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 3.0 mm 3.5 mm Polyetylén Biela

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10093672

Starý kód produktu:

199832

1200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,4702 €
400 + 0,359 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

58,81 €

40 x 1,4702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 60.0 mm
H 20.1 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.5 mm
Farba Biela
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás