Menu Hľadať

Okrúhla zátka do profilov a rúrok 13.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Polyetylén Šedá

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10183151

Starý kód produktu:

085013062003

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1174 €
1000 + 0,0843 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

58,70 €

500 x 0,1174 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 13.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Farba Šedá
Dokončiť Textúra
Materiál Polyetylén
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás