Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1915 € - 0,1915 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,0908 € - 0,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2076 € | 90 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0843 € - 0,1174 € | 40 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0908 € - 0,1269 € | 100 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0871 € - 0,1214 € | 159 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0787 € - 0,1099 € | 44500 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0897 € - 0,125 € | 10 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1186 € - 0,141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1006 € - 0,1403 € | 3000 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,2665 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1371 € - 0,2499 € | 50 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,2665 € | 50 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,162 € - 0,2986 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0975 € - 0,1362 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,2588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1295 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2076 € | 700 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku