Menu Hľadať

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade

Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Dostupné sú rôzne typy a štýly:

  • Ľahké okrúhle zátky sa jednoducho nasadzujú a majú vysokokvalitnú povrchovú úpravu. Imperiálny rad má hladký driek, metrický rad má rebrovaný driek.
  • Zátky na konce rúrok vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou sú vrúbkované pre dobrú priľnavosť, chránia pred ostrými okrajmi rúrky.
  • Štandardné okrúhle zátky sú drážkované pre jednoduchú inštaláciu, bezpečné uchytenie a zakrývajú ostré okraje.
  • Okrúhle vypuklé zátky ponúkajú pekný konečný vzhľad vysokokvalitných rúrových predmetov.

Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
  • Poskytujú konečný vzhľad a chránia konce hadíc, tyčí alebo stĺpikov.
  • Zatláčacie zátky s rebrovaním pre maximálnu priľnavosť alebo s hladkým driekom pre ľahkú aplikáciu.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane nábytku, stavebníctva a v priemysle.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
549 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H h Materiál Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Typ Kúpiť
0,0459 € - 0,0911 € 9800 Na sklade
12.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,1518 € - 0,7133 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
14.5 mm
Polyetylén
4.0 mm
2.0 mm
1
0,2954 € - 0,4698 € 1250 Na sklade
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0699 € - 0,1852 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
12.4 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,099 € - 0,2078 € 334070 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
0,0906 € - 0,3102 € 3179 Na sklade
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1323 € - 0,2829 € 7900 Na sklade
34.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,1216 € - 0,1852 € 23500 Na sklade
28.5 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,1974 € - 0,4698 € 3222 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0549 € - 0,1015 € 111 Na sklade
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1103 € - 0,1732 € 1300 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,3355 € - 0,7017 € 32501 Na sklade
60.0 mm
14.5 mm
Polyetylén LD
3.0 mm
1.0 mm
0,1286 € - 0,2482 € 1000 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0828 € - 0,1296 € 1521 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
0,1507 € - 0,3823 € 4865 Na sklade
38.1 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0536 € - 0,1156 € 1100 Na sklade
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3355 € - 0,7017 € 6120 Na sklade
60.0 mm
14.5 mm
Polyetylén
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0532 € - 0,0823 € 127512 Na sklade
12.7 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
0,0563 € - 0,1012 € 10385 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0549 € - 0,1046 € 48008 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
2.0 mm
0.8 mm
  • z/zo 28
Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.7 mm 18 Čierna LDPE - PIR

10092897

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
9800 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    18.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Leštené
  • Materiál
    LDPE - PIR
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.1 mm 2.0 mm 4.0 mm Polyetylén Čierna

10093269

Cenové rozpätie
0,7133 € - 0,1518 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10075838

Cenové rozpätie
0,4698 € - 0,2954 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075487

Cenové rozpätie
0,1852 € - 0,0699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075432

Cenové rozpätie
0,2078 € - 0,099 €

Úroveň zásob
334070 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10075821

Cenové rozpätie
0,3102 € - 0,0906 €

Úroveň zásob
3179 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 34.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075562

Cenové rozpätie
0,2829 € - 0,1323 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 28.5 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075500

Cenové rozpätie
0,1852 € - 0,1216 €

Úroveň zásob
23500 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Biela

10076057

Cenové rozpätie
0,4698 € - 0,1974 €

Úroveň zásob
3222 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Biela
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076224

Cenové rozpätie
0,1015 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
111 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076293

Cenové rozpätie
0,1732 € - 0,1103 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075654

Cenové rozpätie
0,7017 € - 0,3355 €

Úroveň zásob
32501 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Round Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076408

Cenové rozpätie
0,2482 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076507

Cenové rozpätie
0,1296 € - 0,0828 €

Úroveň zásob
1521 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Round Tube Insert 38.1 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076439

Cenové rozpätie
0,3823 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
4865 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Stredne šedá
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biela

10075753

Cenové rozpätie
0,1156 € - 0,0536 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Polyetylén Čierna

10075357

Cenové rozpätie
0,7017 € - 0,3355 €

Úroveň zásob
6120 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075388

Cenové rozpätie
0,0823 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
127512 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Biela

10075722

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,0563 €

Úroveň zásob
10385 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Biela
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Polyetylén LD Čierna

10075425

Cenové rozpätie
0,1046 € - 0,0549 €

Úroveň zásob
48008 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
  • Farba
    Čierna