Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,099 € - 0,2078 € | 321920 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1111 € - 0,14 € | 5500 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2292 € - 0,4437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,3102 € | 30697 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0926 € - 0,143 € | 4067 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1405 € - 0,2332 € | 5850 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1111 € | 219 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1408 € - 0,2928 € | 4798 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1877 € - 0,3653 € | 3000 Na sklade |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1767 € - 0,4176 € | 4670 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1408 € - 0,2928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2603 € - 0,5167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1699 € - 0,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0534 € - 0,1003 € | 2250 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0729 € - 0,1326 € | 72369 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0519 € - 0,0765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,3949 € - 0,7598 € | 225 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1877 € - 0,3856 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0459 € - 0,0911 € | 6630 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1119 € - 0,2219 € | 80 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku