Menu Hľadať

Okrúhle Okrúhla zátka do profilov a rúrok 12.7 mm 16 Čierna LDPE - PIR

Táto okrúhla zátka do profilov a rúrok dodáva koncom okrúhlych rúrok a stĺpikov leštený vzhľad a ochranu. Má skvelú priľnavosť, je vhodná pre merače inštalované na rúrky, jednoducho sa nasadzuje. Chráni aj pred ostrými hranami.
Nový kód produktu:

10092880

Starý kód produktu:

199091

6630 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0911 €
10000 + 0,0459 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

91,10 €

1000 x 0,0911 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 12.7 mm
Maximálna hrúbka steny 16.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Materiál LDPE - PIR
Typ 4
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás