Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0585 € - 0,12 € | 975 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0954 € - 0,1429 € | 4350 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3949 € - 0,9105 € | 250 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0954 € - 0,1429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0704 € - 0,1017 € | 1500 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0801 € - 0,1247 € | 3000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0532 € - 0,0823 € | 3460 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0764 € - 0,1067 € | 1000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,287 € | 3013 Na sklade |
0.827 in
21.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,283 € - 0,3427 € | 300 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1119 € - 0,2219 € | 20 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1372 € - 0,3944 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3258 € - 0,6438 € | 2055 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,8244 € - 1,7225 € | 929 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2842 € - 3,4799 € | 1698 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7981 € - 2,5316 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,1728 € | 1000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0729 € - 0,1326 € | 900 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,2016 € - 0,4379 € | 580 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku