Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, LDPE - PIR, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená, Stredne šedá Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2859 € - 0,6997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9597 € - 1,6985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3369 € - 0,7429 € | 7 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3728 € - 0,8244 € | 50 Na sklade |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4847 € - 1,0674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,0978 € - 4,2946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,4847 € - 1,0674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,3369 € - 0,7429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,254 € - 0,6241 € | 20 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,0978 € - 4,2946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 8,7826 € - 10,9092 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.299 in
160.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,707 € - 1,3947 € | 350 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,5371 € - 1,182 € | 100 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,878 € - 4,5707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,9597 € - 1,6985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,9155 € - 2,6789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5371 € - 1,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,2842 € - 3,8803 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.996 in
76.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
| 0,2673 € - 0,6571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2616 € - 0,6428 € | 800 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku