Menu Hľadať

Okrúhle PA rozpierky bez závitu

Na sklade

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Skupina SR: SR1941

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
878 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Vonkajší priemer Dĺžka rozpierky Kúpiť
8000 Na sklade
2.9 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0445 € - 0,0445 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1072 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0744 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0778 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0744 € - 0,0744 € Požiadajte o dodací termin tu
0,088 € - 0,088 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0733 € - 0,0733 € 24700 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1084 € - 0,1084 € 44000 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1278 € - 0,1278 € 25000 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,1252 € - 0,1322 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0673 € - 0,0805 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0723 € - 0,0723 € 6000 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1792 € - 0,1792 € 43850 Na sklade
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0562 € - 0,0562 € Požiadajte o dodací termin tu
0,5039 € - 0,5215 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
32.0 mm
4.0 mm
0,0476 € - 0,0562 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0682 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3771 € - 0,3771 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
23.0 mm
4.0 mm
0,0682 € - 0,091 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • z/zo 44
Rozpierka 0.115 in 0.250 in Polyamid

20066529


Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4
Rozpierka 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10167489

Cenové rozpätie
0,0445 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PA

10167595

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PA

10319710

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10167106

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Cenové rozpätie
0,0744 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Cenové rozpätie
0,088 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

10075555

Cenové rozpätie
0,0733 € - 0,0733 €

Úroveň zásob
24700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6

10075616

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
44000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Polyamid 6.6

10075593

Cenové rozpätie
0,1278 € - 0,1278 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10338131

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    1000
Rozpierka 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10306925

Cenové rozpätie
0,0805 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10075517

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0723 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10075630

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
43850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10206195

Cenové rozpätie
0,0562 € - 0,0562 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10340554

Cenové rozpätie
0,5215 € - 0,5039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10306901

Cenové rozpätie
0,0562 € - 0,0476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Okrúhle
  • Commodity Code
    3926909790
  • Množstvo v balení
    500
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10338612

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna
Rozpierka 12.0 mm 23.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.6

10340561

Cenové rozpätie
0,3771 € - 0,3771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    23.0 mm
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Teplotne stabilný polyamid 6.6

10338629

Cenové rozpätie
0,091 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Materiál
    Teplotne stabilný polyamid 6.6
  • Farba
    Čierna