Menu Hľadať

Rozpierka 12.0 mm 23.0 mm 4.0 mm PA

Nový kód produktu:

10340561

Starý kód produktu:

1343705

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3771 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

377,10 €

1000 x 0,3771 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 4.0 mm
Vnútorný priemer 12.0 mm
Vonkajší priemer 23.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Prírodná
Tvar rozpierky Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Produkt 1343705 nahrádza:

Rozpera bez závitu 12.0 mm 23.0 mm 4.0 mm PA
Nový kód produktu: 10233214
Starý kód produktu: 1112430000VR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás