Menu Hľadať

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade

Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
272 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Thread Sizes (All) Farba h Štandard pre závit Kúpiť
2,3753 € - 4,3609 € 890 Na sklade
69.8 mm
Non Threaded
Čierna
38.0 mm
Bez závitu
2,0481 € - 3,7635 € 500 Na sklade
63.5 mm
2-1/2 in
Čierna
50.0 mm
BSP
1,5361 € - 2,8345 € 5525 Na sklade
60.3 mm
2-3/8 in
Čierna
38.0 mm
BSP
4,7648 € - 9,2893 € Požiadajte o dodací termin tu
66.0 mm
2-1/4
Čierna
25.0 mm
Závit BSP
10007556 4,1816 € - 7,6763 € 20115 Na sklade
76.2 mm
4 in
Čierna
50.0 mm
BSP
1,7494 € - 3,196 € Požiadajte o dodací termin tu
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Čierna
50.0 mm
Metrické
2,6597 € - 4,8686 € 824 Na sklade
69.8 mm
Non Threaded
Čierna
50.0 mm
Bez závitu
1,5645 € - 2,8644 € 12200 Na sklade
53.9 mm
1-3/4 in
Čierna
50.0 mm
BSP
0,778 € - 2,3746 € 4200 Na sklade
66.0 mm
Čierna
38.0 mm
1,2132 € - 2,2282 € 625 Na sklade
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Čierna
38.0 mm
Metrické
1,9201 € - 3,5245 € 8725 Na sklade
60.3 mm
2-3/8 in
Čierna
50.0 mm
BSP
1,8489 € - 3,3752 € 6425 Na sklade
63.5 mm
2-1/2 in
Čierna
38.0 mm
BSP
3,8687 € - 8,1243 € 420 Na sklade
76.2 mm
3 in
Čierna
38.0 mm
BSP
0,0926 € - 0,17 € 1698 Na sklade
3.2 mm
Čierna
13.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
57.2 mm
2-1/4;M58
Čierna
38.0 mm
Metrický závit
1,044 € - 1,9059 € 40 Na sklade
47.6 mm
1-1/2;M48
Čierna
25.0 mm
Metrický závit
0,0603 € - 0,0603 € Požiadajte o dodací termin tu
2.4 mm
Non Threaded
Čierna
12.7 mm
Bez závitu
0,1236 € - 0,2594 € 4500 Na sklade
2.0 mm
Žltá
12.7 mm
1,1151 € - 2,0339 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
1-1/2;M48
Čierna
38.0 mm
Metrický závit
0,2375 € - 0,4338 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
7/16;M12
Čierna
19.0 mm
Závit UNF
  • z/zo 14
Okrúhla koncová krytka 2.748 in 1.496 in PVC Čierna

10007525

Cenové rozpätie
4,3609 € - 2,3753 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.500 in 1.968 in PVC Čierna

10007495

Cenové rozpätie
3,7635 € - 2,0481 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.374 in 1.496 in PVC Čierna

10007464

Cenové rozpätie
2,8345 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
5525 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 66.0 mm 25.0 mm PVC Čierna

10007501

Cenové rozpätie
9,2893 € - 4,7648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 3.000 in 1.968 in PVC Čierna

10007556

Cenové rozpätie
7,6763 € - 4,1816 €

Úroveň zásob
20115 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.252 in 1.968 in PVC Čierna

10007457

Cenové rozpätie
3,196 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 2.748 in 1.968 in PVC Čierna

10007532

Cenové rozpätie
4,8686 € - 2,6597 €

Úroveň zásob
824 Na sklade
Atribúty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.122 in 1.968 in PVC Čierna

10007433

Cenové rozpätie
2,8644 € - 1,5645 €

Úroveň zásob
12200 Na sklade
Atribúty
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.626 in 1.496 in PVC Čierna

10007518

Cenové rozpätie
2,3746 € - 0,778 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 2.252 in 1.496 in PVC Čierna

10007440

Cenové rozpätie
2,2282 € - 1,2132 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Okrúhla koncová krytka 2.374 in 1.968 in PVC Čierna

10007471

Cenové rozpätie
3,5245 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
8725 Na sklade
Atribúty
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 2.500 in 1.496 in PVC Čierna

10007488

Cenové rozpätie
3,3752 € - 1,8489 €

Úroveň zásob
6425 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 3.000 in 1.496 in PVC Čierna

10007549

Cenové rozpätie
8,1243 € - 3,8687 €

Úroveň zásob
420 Na sklade
Atribúty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.126 in 0.511 in PVC Čierna

10006108

Cenové rozpätie
0,17 € - 0,0926 €

Úroveň zásob
1698 Na sklade
Atribúty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3923509000
Okrúhla koncová krytka 57.2 mm 38.0 mm PVC Čierna

10354087


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 25.0 mm PVC Čierna

10354063

Cenové rozpätie
1,9059 € - 1,044 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 0.094 in 0.500 in 350 °F PVC Čierna

10311349

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Farba
    Čierna
Okrúhla koncová krytka 0.078 in 0.500 in PVC Žltá

10311332

Cenové rozpätie
0,2594 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
  • Commodity Code
    3926909790
Okrúhla koncová krytka 47.6 mm 38.0 mm PVC Čierna

10354070

Cenové rozpätie
2,0339 € - 1,1151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Okrúhla koncová krytka 11.1 mm 19.0 mm PVC Čierna

10353554

Cenové rozpätie
0,4338 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF