Okrúhle vinylové koncovky utesňujú a chránia konce rúr, rúrok a valcových predmetov pred znečistením. Vytvára čistý povrch. Odolnosť voči nárazom, poveternostným vplyvom a oderu.Vinylové krytky na okrúhle koncovky poskytujú hladký a bezchybný vzhľad rôznych valcovitých predmetov.Sú určené na bezpečné nasadenie na konce okrúhlych valcovitých trubiek, tyčí alebo rúrok.Fungujú ako ochranná bariéra pred vlhkom, prachom, špinou a inými nečistotami. Materiál: PVC Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SR1044
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Thread Sizes (All) | Farba | h | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7865 € - 1,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,9756 € - 1,7779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,9287 € - 1,6926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7424 € - 1,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3541 € - 0,6457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3769 € - 0,6855 € | 1400 Na sklade |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4423 € - 0,8036 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4323 € - 0,788 € | 450 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3484 € - 0,6329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4067 € - 0,7424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3997 € - 0,7268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
|||
| 0,2859 € - 0,5206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4579 € - 0,8349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,8263 € - 1,5076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3428 € - 0,6215 € | 150 Na sklade |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,3698 € - 0,6727 € | 50 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závit UNF
|
||
| 0,3826 € - 0,6997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,4167 € - 0,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,5177 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Čierna
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závit UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku