Menu Hľadať

Okrúhla koncová krytka 0.078 in 0.500 in PVC Žltá

Flexibilná a odolná krytka vhodná na množstvo rôznych použití. Ideálna na maskovanie vrátane práškovania, elektroforézneho lakovania, pokovovania a všeobecných lakovacích liniek. Atraktívny vzhľad pri dokončovaní vďaka čomu je skvelá na konečnú úpravu.
Nový kód produktu:

10311332

Starý kód produktu:

DM0080-1/2B

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2594 €
5000 + 0,1236 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

129,70 €

500 x 0,2594 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 2.0 mm
h 12.7 mm
Farba Žltá
Plný materiál Pružný polyvinylchlorid
Commodity Code 3926909790

Produkt DM0080-1/2B nahrádza:

Pružná krytka 2.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Žltá
Nový kód produktu: 10557792
Starý kód produktu: FCYJ-0020-013

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás