Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,2275 € - 0,3972 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
M20 x 1;5
Červená
18.1 mm
14.0 mm
Metrické
2
0,1749 € - 0,3464 € 17167 Na sklade
22.0 mm
M16 x 1;5
Červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrické
2
0,0682 € - 0,1353 € 950 Na sklade
12.3 mm
M8 x 1;0
Červená
14.3 mm
9.5 mm
Metrické
2
0,1536 € - 0,3046 € 30760 Na sklade
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Červená
17.0 mm
10.7 mm
2
0,1059 € - 0,2061 € 20612 Na sklade
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Červená
12.0 mm
5.5 mm
2
0,2445 € - 0,3255 € 37500 Na sklade
16.7 mm
M12 x 1;5
Červená
16.3 mm
8.7 mm
Metrické
2
0,2873 € - 0,6122 € 26030 Na sklade
32.7 mm
M26 x 1;5
Červená
18.7 mm
13.5 mm
Metrické
2
0,139 € - 0,2924 € 4900 Na sklade
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1159 € - 0,229 € 2500 Na sklade
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Červená
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,2275 € - 0,3734 € 16798 Na sklade
28.2 mm
M22 x 1;5
Červená
18.2 mm
13.7 mm
Metrické
2
0,246 € - 0,5884 € Požiadajte o dodací termin tu
31.3 mm
M25 x 1;5
Červená
18.5 mm
14.0 mm
Metrické
2
0,0932 € - 0,1848 € 3400 Na sklade
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Červená
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,139 € - 0,276 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Červená
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,088 € - 0,1741 € 4000 Na sklade
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Červená
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,5305 € - 1,0514 € 15440 Na sklade
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Červená
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
1,0496 € - 2,0818 € 580 Na sklade
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Červená
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,172 € - 0,3405 € Požiadajte o dodací termin tu
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Červená
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1026 € - 0,2054 € Požiadajte o dodací termin tu
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Červená
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,2219 € - 0,4361 € 12635 Na sklade
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
0,3044 € - 0,6033 € 8700 Na sklade
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Červená
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
  • z/zo 4
Zátka so závitom M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm Polyetylén LD Červená

10083017

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083000

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
17167 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10082959

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071489

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
30760 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

10072981

Cenové rozpätie
0,2061 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
20612 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm Polyetylén LD Červená

10082980

Cenové rozpätie
0,3255 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
37500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083048

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
26030 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M26 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm Polyetylén LD Červená

10087558

Cenové rozpätie
0,2924 € - 0,139 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm Polyetylén LD Červená

10071786

Cenové rozpätie
0,229 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm Polyetylén LD Červená

10068847

Cenové rozpätie
0,3734 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
16798 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M22 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm Polyetylén LD Červená

10083031

Cenové rozpätie
0,5884 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10071779

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,0932 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm Polyetylén LD Červená

10072837

Cenové rozpätie
0,276 € - 0,139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm Polyetylén LD Červená

10071151

Cenové rozpätie
0,1741 € - 0,088 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm Polyetylén LD Červená

10082485

Cenové rozpätie
1,0514 € - 0,5305 €

Úroveň zásob
15440 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm Polyetylén LD Červená

10083086

Cenové rozpätie
2,0818 € - 1,0496 €

Úroveň zásob
580 Na sklade
Atribúty
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10086933

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10072011

Cenové rozpätie
0,2054 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm Polyetylén LD Červená

10071045

Cenové rozpätie
0,4361 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
12635 Na sklade
Atribúty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Zátka so závitom 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Červená

10071700

Cenové rozpätie
0,6033 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Štandard pre závit
    UNF