Menu Hľadať

Zátka so závitom Metrický závit LDPE - PIR Červená

This threaded protection plug fits a M16 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Nový kód produktu:

10083000

Starý kód produktu:

12019

20767 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,3464 €
3000 + 0,1749 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

103,92 €

300 x 0,3464 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 22.0 mm
H 17.2 mm
L 13.5 mm
Veľkosť závitu M16 x 1.5
Plný materiál Polyetylén LD
Farba Červená
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás