Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1749 € - 0,3464 € 17167 Na sklade
22.0 mm
M16 x 1;5
Červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrické
2
0,0825 € - 0,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Červená
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,1479 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Červená
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,1059 € - 0,2061 € 20612 Na sklade
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Červená
12.0 mm
5.5 mm
2
0,6827 € - 1,4964 € 14280 Na sklade
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Červená
28.2 mm
10.7 mm
2
0,093 € - 0,1839 € 10000 Na sklade
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Červená
14.7 mm
4.2 mm
2
0,1891 € - 0,3673 € 15434 Na sklade
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Červená
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1536 € - 0,3046 € 30760 Na sklade
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Červená
17.0 mm
10.7 mm
2
0,5945 € - 1,1798 € 17473 Na sklade
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1207 € - 0,2396 € 2700 Na sklade
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Červená
12.8 mm
6.8 mm
BSP
1,0539 € - 2,509 € 554 Na sklade
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.8 mm
11.3 mm
2
0,172 € - 0,3405 € 5000 Na sklade
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Červená
32.3 mm
13.9 mm
2
0,9444 € - 3,6739 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
G 1
Prírodná
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,3751 € - 1,6428 € 50 Na sklade
16.0 mm
G 1/4
Prírodná
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,0752 € - 0,117 € 24500 Na sklade
16.2 mm
1/4 in
Červená
12.5 mm
6.5 mm
BSP
1
0,0721 € - 0,1122 € 15000 Na sklade
20.7 mm
M16 x 1;5
Červená
12.0 mm
5.5 mm
Metrický závit
1
0,0794 € - 0,1236 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
M20 x 2;0
Červená
18.2 mm
14.0 mm
Metrický závit
1
0,0685 € - 0,1066 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
M14 x 2;0
Červená
17.2 mm
9.5 mm
Metrický závit
1
0,0809 € - 0,1259 € 15000 Na sklade
20.7 mm
3/8 in
Červená
12.0 mm
5.5 mm
BSP
1
0,065 € - 0,1012 € Požiadajte o dodací termin tu
15.3 mm
M10
Červená
14.6 mm
10.4 mm
Metrický závit
1
  • z/zo 4
Zátka so závitom M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083000

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
17167 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Červená

10068540

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm Polyetylén LD Červená

10071397

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

10072981

Cenové rozpätie
0,2061 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
20612 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071137

Cenové rozpätie
1,4964 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
14280 Na sklade
Atribúty
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm Polyetylén LD Červená

10071663

Cenové rozpätie
0,1839 € - 0,093 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10071946

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
15434 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071489

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
30760 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm Polyetylén LD Červená

10081822

Cenové rozpätie
1,1798 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
17473 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm Polyetylén LD Červená

10068557

Cenové rozpätie
0,2396 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm Polyetylén LD Červená

10070482

Cenové rozpätie
2,509 € - 1,0539 €

Úroveň zásob
554 Na sklade
Atribúty
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm Polyetylén LD Červená

10071199

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom G 1 41.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Prírodná

10182765

Cenové rozpätie
3,6739 € - 0,9444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Prírodná

10182727

Cenové rozpätie
1,6428 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 1/4 in 16.2 mm 6.5 mm Polyetylén LD Červená

20598051

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,0752 €

Úroveň zásob
24500 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom M16 x 1;5 20.7 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

20598099

Cenové rozpätie
0,1122 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka so závitom M20 x 2;0 26.3 mm 14.0 mm Polyetylén LD Červená

20598112

Cenové rozpätie
0,1236 € - 0,0794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka so závitom M14 x 2;0 18.5 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

20598082

Cenové rozpätie
0,1066 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2;0
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka so závitom 3/8 in 20.7 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

20598068

Cenové rozpätie
0,1259 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom M10 15.3 mm 10.4 mm Polyetylén LD Červená

20598075

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit