Menu Hľadať

Ochranné zátky so závitom

Na sklade

Závitové ochranné zátky určené na použitie na závitoch BSP a plynových závitoch. Chráni závity a príslušenstvo pred poškodením a kontamináciou počas výroby, skladovania a prepravy. Konštrukcia s vrúbkovanou hlavou umožňuje jednoduchú ručnú montáž a demontáž na rúry a rúrky jednoduchým pootočením.Vyznačujú sa vrúbkovaným dizajnom hlavy, ktorý uľahčuje manuálnu montáž a demontáž, otočením na trubke alebo potrubí.Ochranná zátka chráni pred nečistotami ako sú špina, prach, úlomky a vlhkosť, ktoré sa dostanú z otvoru.Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu. Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6 Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SR1002, SR5757, SR1054

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
63 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1065 € - 0,2201 € 19215 Na sklade
15.3 mm
M10 x 1;0
Červená
14.6 mm
10.4 mm
Metrické
2
0,0759 € - 0,1499 € 4800 Na sklade
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Červená
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5603 € - 1,0752 € 21572 Na sklade
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Červená
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0984 € - 0,195 € 31000 Na sklade
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Červená
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2773 € - 0,5466 € 120502 Na sklade
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1891 € - 0,3673 € 13634 Na sklade
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Červená
28.0 mm
11.0 mm
2
10082973 0,1207 € - 0,2509 € 5130 Na sklade
18.5 mm
M12 x 1;0
Červená
16.7 mm
10.7 mm
Metrické
2
0,1749 € - 0,3464 € 14167 Na sklade
22.0 mm
M16 x 1;5
Červená
17.2 mm
13.5 mm
Metrické
2
0,0682 € - 0,1353 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
M8 x 1;0
Červená
14.3 mm
9.5 mm
Metrické
2
0,2275 € - 0,3972 € Požiadajte o dodací termin tu
26.3 mm
M20 x 1;5
Červená
18.1 mm
14.0 mm
Metrické
2
1,0539 € - 2,509 € 554 Na sklade
105.0 mm
3 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.8 mm
11.3 mm
2
0,1479 € - 0,4091 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
5/8 in - 14 BSP
Červená
15.6 mm
9.6 mm
BSP
0,3751 € - 1,6428 € 50 Na sklade
16.0 mm
G 1/4
Prírodná
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
0,9444 € - 3,6739 € Požiadajte o dodací termin tu
41.0 mm
G 1
Prírodná
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,2304 € - 0,5615 € 150 Na sklade
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Červená
31.6 mm
13.5 mm
2
0,5945 € - 1,1798 € 16914 Na sklade
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Červená
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1059 € - 0,2061 € 16112 Na sklade
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Červená
12.0 mm
5.5 mm
2
0,172 € - 0,3405 € 5000 Na sklade
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Červená
32.3 mm
13.9 mm
2
0,1536 € - 0,3046 € 23560 Na sklade
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Červená
17.0 mm
10.7 mm
2
0,0825 € - 0,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Červená
12.3 mm
6.3 mm
BSP
  • z/zo 4
Zátka so závitom M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm Polyetylén LD Červená

10082966

Cenové rozpätie
0,2201 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
19215 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm Polyetylén LD Červená

10068526

Cenové rozpätie
0,1499 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in - 19 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm Polyetylén LD Červená

10071038

Cenové rozpätie
1,0752 € - 0,5603 €

Úroveň zásob
21572 Na sklade
Atribúty
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm Polyetylén LD Červená

10071472

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm Polyetylén LD Červená

10072158

Cenové rozpätie
0,5466 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
120502 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm Polyetylén LD Červená

10071946

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
13634 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10082973

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
5130 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10083000

Cenové rozpätie
0,3464 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
14167 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm Polyetylén LD Červená

10082959

Cenové rozpätie
0,1353 € - 0,0682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1;0
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom M20 x 1;5 26.3 mm 14.0 mm Polyetylén LD Červená

10083017

Cenové rozpätie
0,3972 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.1 mm
  • L
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1;5
  • Štandard pre závit
    Metrické
Zátka so závitom 3 in - 11 BSP/GAS 105.0 mm 11.3 mm Polyetylén LD Červená

10070482

Cenové rozpätie
2,509 € - 1,0539 €

Úroveň zásob
554 Na sklade
Atribúty
  • D
    105.0 mm
  • H
    27.8 mm
  • L
    11.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP 28.0 mm 9.6 mm Polyetylén LD Červená

10071397

Cenové rozpätie
0,4091 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    15.6 mm
  • L
    9.6 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Polyamid 6 Prírodná

10182727

Cenové rozpätie
1,6428 € - 0,3751 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom G 1 41.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Prírodná

10182765

Cenové rozpätie
3,6739 € - 0,9444 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Štandard pre závit
    BSP
Zátka so závitom 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm Polyetylén LD Červená

10082386

Cenové rozpätie
0,5615 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm Polyetylén LD Červená

10081822

Cenové rozpätie
1,1798 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
16914 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm Polyetylén LD Červená

10072981

Cenové rozpätie
0,2061 € - 0,1059 €

Úroveň zásob
16112 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm Polyetylén LD Červená

10071199

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,172 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm Polyetylén LD Červená

10071489

Cenové rozpätie
0,3046 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
23560 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Zátka so závitom 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm Polyetylén LD Červená

10068540

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in - 19 BSP
  • Štandard pre závit
    BSP